商品詳細
ブレーキ付・ロック付シリンダ
リニアガイドロック
- 形番
- LML
リニアガイドを使用したシステムにおいてワークを所定の位置に移動させた後に、その位置でロックさせたい場合や安全のための停止時の保持や落下防止に対応できる薄形ロックユニットです。
- 業種
- 安全
【リニアガイドブロックと同一の高さ】
リニアガイドブロックと同一の高さのため、空きスペースの有効活用が可能。
【高い保持力】
コンパクトボディで300~1150Nの5機種を品揃え。
【エア供給でロック解除】(手動解除オプション”H")
エア供給でロック機構が解除され、エア排気でロック機構が作動。
【耐環境対策】(LML‐Gシリーズ)
防塵対策としてスクレーパ付タイプを選択可能。
【使用例】
テーブルの固定、落下防止、保持。
形番 | 名称 | 使用レール幅 | 備考 |
---|---|---|---|
LML | スクレーパなし | 15,20,25,30,35 | |
LML-G | スクレーパ付 | 15,20,25,30,35 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- ブレーキ付・ロック付シリンダ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示