商品詳細

フィルタ

中形メインラインフィルタ

形番
AF2000

2019/3/30販売終了

【販売終了】
代替商品:中形メインラインフィルタ AF2シリーズ

新材質・新構造の採用によりさらに低圧損・長寿命・コンパクトを実現しました。省エネエレメントの採用・簡単エレメント交換・ドレン排出器搭載しております。
【適用コンプレッサ】22kW~95kW

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【進化した省エネエレメント】
プリーツ構造の採用により大きなろ過面積を確保。

【省スペースをはかる簡単モジュール接続】
モジュールキットによりフィルタを連結でき、省スペース設置可能。

【容易なエレメント交換】
汚れたエレメント表面に触れずに交換可能。

【差圧インジケータ搭載】(AF2000P・AF2000Mタイプ)
エレメント交換時期の管理に必要な差圧インジケータを標準搭載。

形番 名称 ろ過度(µm)用途 備考
AF2000Pメインラインフィルタ1プレフィルタ2020/3/30
販売終了
AF2000Mマイクロエレッサ0.01高性能油分除去フィルタ2020/3/30
販売終了
AF2000Xマイクロエレッサ臭気除去フィルタ2020/3/30
販売終了

商品一覧へ戻る