商品詳細
フィルタ
中形メインラインフィルタ
- 形番
- AF2000
2019/3/30販売終了
【販売終了】
代替商品:中形メインラインフィルタ AF2シリーズ
新材質・新構造の採用によりさらに低圧損・長寿命・コンパクトを実現しました。省エネエレメントの採用・簡単エレメント交換・ドレン排出器搭載しております。
【適用コンプレッサ】22kW~95kW
- 業種

【進化した省エネエレメント】
プリーツ構造の採用により大きなろ過面積を確保。

【省スペースをはかる簡単モジュール接続】
モジュールキットによりフィルタを連結でき、省スペース設置可能。

【容易なエレメント交換】
汚れたエレメント表面に触れずに交換可能。

【差圧インジケータ搭載】(AF2000P・AF2000Mタイプ)
エレメント交換時期の管理に必要な差圧インジケータを標準搭載。

| 形番 | 名称 | ろ過度(µm) | 用途 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AF2000P | メインラインフィルタ | 1 | プレフィルタ | 2020/3/30 販売終了 |
| AF2000M | マイクロエレッサ | 0.01 | 高性能油分除去フィルタ | 2020/3/30 販売終了 |
| AF2000X | マイクロエレッサ | ー | 臭気除去フィルタ | 2020/3/30 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示