商品詳細
ショックアブソーバ
固定式ショックキラー
- 形番
- NCK
中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。
構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。
- 業種

【推力エネルギーに対応】
シリンダ等の推力エネルギーの吸収に威力を発揮。
極めてソフトタッチな停止が実現。
【低速でも滑らか吸収】
低速に対して特に優れ、滑らかな衝撃吸収が可能。
【コンパクトでも吸収力大】
コンパクト・スリム設計ながら、吸収エネルギーが大きい。
スペース効率の高いショックアブソーバー。
【スリットオリフィス】
ピストンの移動とともにオリフィス面積が滑らかに変化する構造。
ストロークとともにスリットオリフィスの面積が徐々に小さくなるため、更に高い抗力が発生し、滑らかな停止を実現。

| 形番 | 名称 | 最大吸収エネルギー(J) | ねじサイズ(mm) | ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCK-00 | 基本形 | 1~200 | M8×0.75, M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5 | 4.5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 | |
| NCK-FA | フランジ形 | 1~200 | M8×0.75, M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5 | 4.5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- ショックアブソーバ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示