商品詳細
ショックアブソーバ
調整式ショックキラー
- 形番
- SCK
【アジャスタ調整式構造】(SCK-※※-0.3以上)
ストローク全域にわたりほぼ一定の抗力をが出るため、物体の速度を均一に減速。
調整により抗力を高低にシフトできるため、衝突エネルギーを過不足なく吸収可能。

【高速移動、自由落下用途に効果】
高速移動(特に2m/s以上)や自由落下のエネルギー吸収に効果。

形番 | 名称 | 最大吸収エネルギー(J) | ねじサイズ(mm) | ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SCK-00 | 基本形 | 0.049~588 | M10×1.0, M12×1.0, M16×1.0, M20×1.0, M25×1.5, M30×1.5, M40×1.5, M45×1.5, M14×1.5, M20×1.5, M27×3.0 | 7, 10, 15, 25, 40, 60, 70, 30 | |
SCK-FA | フランジ形 | 0.049~588 | M10×1.0, M12×1.0, M16×1.0, M20×1.0, M25×1.5, M30×1.5, M40×1.5, M45×1.5, M14×1.5, M20×1.5, M27×3.0 | 7, 10, 15, 25, 40, 60, 70, 30 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示