商品詳細
ショックアブソーバ
調整式ショックキラー
- 形番
- FCK
低速タイプ(1m/s)、中速タイプ(2m/s)、高速タイプ(3m/s)の3段階で、32種類と品揃えが豊富です。アジャスタにより、衝突条件に合わせた衝突吸収の調整が簡単です。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_2389_1Okl_large.jpg)
【3つの衝撃吸収機構:低速】
単孔オリフィス構造。
8機種のラインアップ。
![](../../src/features_img/features_img_2380_FFII_fg.jpg)
【3つの衝撃吸収機構:中速】
多孔変則オリフィス構造。
12機種のラインアップ。
![](../../src/features_img/features_img_2383_j2FY_fg.jpg)
【3つの衝撃吸収機構:高速】
多孔オリフィス構造。
12機種のラインアップ。
![](../../src/features_img/features_img_2386_ojVY_fg.jpg)
【高効率ねじ加工】
外パイプはねじ加工されているため、表面積が大きく放熱効果を配慮した構造。
【-5~70℃で使用可】
特殊油の採用により、広い温度範囲で使用可能。
形番 | 名称 | 最大吸収エネルギー(J) | ねじサイズ(mm) | ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FCK-L | 低速 | 1.5~79.3 | M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5 | 8, 10, 12, 16, 30, 40, 25 | |
FCK-M | 中速 | 1.8~720 | M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5, M30×1.5, M36×1.5, M42×1.5 | 8, 10, 12, 16, 30, 40, 25, 35, 50, 80 | |
FCK-H | 高速 | 1.8~720 | M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5, M30×1.5, M36×1.5, M42×1.5 | 8, 10, 12, 16, 30, 40, 25, 35, 50, 80 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示