商品詳細
フィルタ
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用)
- 形番
- AF5000
ステンレスベッセル(容器)の採用により錆発生の心配がなく、クリーンなエアを供給します。省エネエレメント搭載・遠隔管理が可能です。
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_10224_WbI3_large.jpg)
【SUSベッセル(容器)採用】
オイルフリー化に塞翁し、全機種SUS304。
![](../../src/features_img/features_img_1990_NVZr_fg.jpg)
【省エネエレメント搭載】
圧損を従来比1/2まで削減。
![](../../src/features_img/features_img_1921_3LjS_fg.jpg)
【こだわりのドレン排出システム】
強制排出方式でありながらエアロスゼロの新オートドレン採用。
【遠隔管理が可能】
差圧スイッチによるアラーム出力により、エレメント管理可能。
![](../../src/features_img/features_img_1924_hcUG_fg.jpg)
【簡単メンテナンス】
上部フランジを取り外すだけで簡単エレメント交換。
![](../../src/features_img/features_img_1927_FKRJ_fg.jpg)
形番 | 名称 | ろ過度(μm) | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AF5000P | メインラインフィルタ | 3 | プレフィルタ | |
AF5000S | マイクロエレッサ | 3 | 油分除去フィルタ | |
AF5000M | マイクロエレッサ | 0.01 | 高性能油分除去フィルタ | |
AF5000X | マイクロエレッサ | ー | 臭気除去フィルタ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示