商品詳細

ガイド付シリンダ

ガイド付シリンダ

形番
STG

軽量化・省資源化を実現。また、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した動作も実現しました。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高荷重対応】
メタル軸受材料およびベアリング構造の改良により、耐横荷重性能が高く、安定動作も実現。

【専用工具不要】                             ピストンロッドの取付は六角レンチを使用。メンテナンス時に特殊な工具は不要。

【軽量化・省資源化】
シリンダ本体のアルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現。

【配管は2方向、取付は3タイプ】
配管処理がしやすく、シリンダスイッチの視認性も向上。

【幅広い用途・環境に対応】
様々な用途・環境にお応えするための充実バリエーション。

形番 名称 チューブ内径 備考
STG-M複動・片ロッド形Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
STG-B複動・片ロッド形Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
STG-※-※C複動・ゴムエアクッション形Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-※C複動・エアクッション形Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-※Q複動・落下防止形Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-※G複動・強力スクレーパ形Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-※G1複動・コイルスクレーパ形Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-MG2複動・耐切削油スクレーパ形(NBR)Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-MG3複動・耐切削油スクレーパ形(FKM)Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
STG-※G4複動・スタッパ付着防止形Φ40,Φ50,Φ63
STG-MG5複動・耐環境スクレーパ形Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
STG-B-P7複動・片ロッドクリーン仕様Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63

商品一覧へ戻る