商品詳細
ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ
- 形番
- STS・STL
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダ。ショートストローク用とロングストローク用にボディ構造を最適化し、両サイドにガイドを設けた構造で、高精度、高剛性、省スペースを実現しました。リフター、プッシャーなど様々な用途や環境に適合するためのバリエーションが充実しています。
- 業種
【最大ストローク400mm】
ロングストローク形STLは、Φ8~Φ16で最大ストローク200mm、Φ20~Φ80で最大ストローク400mmまでと幅広い用途に対応。
【組込む装置の精度向上】
すべり軸受またはころがり軸受を採用した2本のガイドロッド付。
不回転精度、振れ精度が高く、組込む装置の精度アップに貢献。
【高負荷での使用可能】
2本のガイドロッド付で、剛性が高く、横荷重に強いシリンダ。
【エンドプレートの材質選択】
エンドプレートの材質には、アルミ(標準)に加え、鋼(オプション)を用意。
【組込む装置を小形化】
ガイドロッド付により、別途に回り止め機構の設置が不要となるため、組込む装置のコンパクト化に貢献。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
---|---|---|---|
STS/L -M/B | 複動・片ロッド形 | Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100 | |
STS/L -※P | 複動・ストローク調整形(押出し) | Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
STS/L -※T | 複動・耐熱形 | Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
STS/L -※T2 | 複動・パッキン材質フッ素ゴム | Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
STS/L -※-※C | 複動・ゴムクッション付 | Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
STS/L -※C | 複動・エアクッション付 | Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
STS/L -※Q | 複動・落下防止形 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
STS/L -※F | 複動・微速形 | Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
STS/L -※O | 複動・低速形 | Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
STS/L -※G | 複動・強力スクレーパ形 | Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100 | |
STS/L -※G1 | 複動・コイルスクレーパ形 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
STS/L -※G2 | 複動・耐切削油スクレーパ形(NBR) | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
STS/L -※G3 | 複動・耐切削油スクレーパ形(FKM) | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
STS/L -※G4 | 複動・スパッタ付着防止形 | Φ40,Φ50,Φ63,Φ80 | |
STS/L -※V | 複動・バルブ搭載形 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示