商品詳細

ガイド付シリンダ

ガイド付シリンダ

形番
STS・STL

シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダ。ショートストローク用とロングストローク用にボディ構造を最適化し、両サイドにガイドを設けた構造で、高精度、高剛性、省スペースを実現しました。リフター、プッシャーなど様々な用途や環境に適合するためのバリエーションが充実しています。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【最大ストローク400mm】
ロングストローク形STLは、Φ8~Φ16で最大ストローク200mm、Φ20~Φ80で最大ストローク400mmまでと幅広い用途に対応。

【組込む装置の精度向上】
すべり軸受またはころがり軸受を採用した2本のガイドロッド付。
不回転精度、振れ精度が高く、組込む装置の精度アップに貢献。

【高負荷での使用可能】
2本のガイドロッド付で、剛性が高く、横荷重に強いシリンダ。

【エンドプレートの材質選択】
エンドプレートの材質には、アルミ(標準)に加え、鋼(オプション)を用意。

【組込む装置を小形化】
ガイドロッド付により、別途に回り止め機構の設置が不要となるため、組込む装置のコンパクト化に貢献。

形番 名称 チューブ内径 備考
STS/L -M/B複動・片ロッド形Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
STS/L -※P複動・ストローク調整形(押出し)Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
STS/L -※T複動・耐熱形Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
STS/L -※T2複動・パッキン材質フッ素ゴムΦ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
STS/L -※-※C複動・ゴムクッション付Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
STS/L -※C複動・エアクッション付Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
STS/L -※Q複動・落下防止形Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
STS/L -※F複動・微速形Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
STS/L -※O複動・低速形Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
STS/L -※G複動・強力スクレーパ形Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
STS/L -※G1複動・コイルスクレーパ形Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
STS/L -※G2複動・耐切削油スクレーパ形(NBR)Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
STS/L -※G3複動・耐切削油スクレーパ形(FKM)Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
STS/L -※G4複動・スパッタ付着防止形Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
STS/L -※V複動・バルブ搭載形Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63

商品一覧へ戻る