商品詳細
ガイド付シリンダ
スーパーツインロッドシリンダ
- 形番
- STR2
ツインロッド構造により、不回転精度とシリンダの2倍の推力が得られるシリンダです。
Φ6~Φ32の6種類でオプション、バリエーションも幅広く充実しています。
- 業種
【選べる軸受】
用途に応じて、すべり軸受(メタル軸受)・ころがり軸受(ベアリング軸受)の2種類を用意。
【ハイレベルな不回転精度】
片ロッドシリンダを2本並列にエンドプレートへ固定。
回り止めが不要で高い不回転精度を実現。
【超小形を用意】 内径φ6の超小形タイプをシリーズ化、小物搬送に最適。
【配管ポート両側取付】
配管ポートは左右両側に取付が可能なため、装置に合せた配管処理が容易。
【安易な取付】 平行ピン用リーマ穴を利用すれば、メンテナンスでの製品交換時の再現調整が容易。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
---|---|---|---|
STR2-M | 複動・標準形 | Φ6,Φ10,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32 | |
STR2-B | 複動・標準形 | Φ6,Φ10,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32 | |
STR2-※Q | 複動・落下防止形 | Φ16,Φ20,Φ25,Φ32 | |
STR2-※O | 複動・低速形 | Φ6,Φ10,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32 | |
STR2-※F | 複動・微速形 | Φ10,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32 | |
STR2-※D | 複動・両ロッド形 | Φ6,Φ10,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示