商品詳細
ガイド付シリンダ
ユニットシリンダ
- 形番
- UCA2
ツインロッド&両ロッド構造で、ショックアブソーバを内蔵しているため、高推力を求められながら、衝撃や騒音の少ない搬送に最適です。
- 業種
- 耐環境
【使い方2通り】
使い方は、用途に応じて、ボディ固定とエンドプレート固定の2通りから選択。
【直進性】
ツインロッドタイプのため、軌道の直進性に優れ、ころがり軸受(ベアリング)タイプは、さらに高精度化・長寿命化を実現。
【小形・高推力】
スリムな設計の小形タイプながら並列ダブルピストンによる高推力。
【ショックアブソーバ内蔵】
ソフトストップ機能付で衝撃の少ない搬送が可能。
【ストローク調整可能】
オプションとして標準ストローク間のストローク調整が可能。
形番 | 名称 | チューブ内径 | スイッチ用磁石 | 備考 |
---|---|---|---|---|
UCA2 | 複動・両ロッド・すべり軸受タイプ | Φ10,Φ16,Φ25,Φ32 | 無 | |
UCA2-L | 複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付 | Φ10,Φ16,Φ25,Φ32 | 有 | |
UCA2-B | 複動・両ロッド・ころがり軸受タイプ | Φ10,Φ16,Φ25,Φ32 | 無 | |
UCA2-BL | 複動・両ロッド・ころがり軸受タイプ スイッチ付 | Φ10,Φ16,Φ25,Φ32 | 有 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示