商品詳細
アクセサリ
フリージョイント
- 形番
- FJ
シリンダ取付け時の芯ずれ、平行度不良を解消し、無理のないロッド動作を実現するフリージョイントです。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_420_PxM6_large.png)
芯あわせ、平行度あわせが容易
小形ながら高い引張・圧縮力に対応
防塵カバー付
![](../../src/features_img/features_img_2098_vdXh_fg.jpg)
潤滑剤が充填してあり、給油不要
![](../../src/features_img/features_img_2101_xlrU_fg.jpg)
搖動角度±5°
![](../../src/features_img/features_img_2104_G9Jj_fg.jpg)
形番 | 名称 | ねじ径 | 適用シリンダ内径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
FJ-0 | 基本形 | M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5 | φ6,φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200 | |
FJ-L | フート形 | M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5 | φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200 | |
FJ-F | フランジ形 | M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5 | φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示