商品詳細
アクセサリ
簡易フロコン
- 形番
- FK
芯あわせ・平行度あわせが容易
短時間でセット可能
| 形番 | 名称 | ねじ径 | 適用シリンダ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FK-※‐N | おねじタイプ | M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M16×2.0,M20×2.5 | φ12,φ16,φ20,φ25,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100 | |
| FK | めねじタイプ | M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5 | φ6,φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,Fφ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ80,φ100 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示