商品詳細
フィルタ
大形メインラインフィルタ
- 形番
- AF3000
フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
省エネエレメント搭載・差圧計を標準装備しております。
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_11955_eAXg_large.jpg)
【省エネエレメント搭載】
低圧損エレメント搭載。圧力損失は従来の約1/2.
![](../../src/features_img/features_img_1260_zLty_fg.jpg)
【差圧計を標準装備】
エレメントの需要管理が容易。
![](../../src/features_img/features_img_1263_dGTU_fg.jpg)
【取付脚標準装備】
配管設計、配管作業が容易。
【簡単メンテナンス】
上部フランジを取り外すだけで簡単エレメント交換
![](../../src/features_img/features_img_1266_4uzt_fg.jpg)
形番 | 名称 | ろ過度(μm) | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AF3000P | メインラインフィルタ | 3 | プレフィルタ | |
AF3000S | マイクロエレッサ | 0.3 | 油分除去フィルタ | |
AF3000M | マイクロエレッサ | 0.01 | 高性能油分除去フィルタ | |
AF3000X | マイクロエレッサ | ー | 臭気除去フィルタ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示