商品詳細

フィルタ

大形メインラインフィルタ

形番
AF3000

フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
省エネエレメント搭載・差圧計を標準装備しております。
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【省エネエレメント搭載】
低圧損エレメント搭載。圧力損失は従来の約1/2.

【差圧計を標準装備】
エレメントの需要管理が容易。

【取付脚標準装備】
配管設計、配管作業が容易。

【簡単メンテナンス】
上部フランジを取り外すだけで簡単エレメント交換

形番 名称 ろ過度(μm)用途 備考
AF3000Pメインラインフィルタ3プレフィルタ
AF3000Sマイクロエレッサ0.3油分除去フィルタ
AF3000Mマイクロエレッサ0.01高性能油分除去フィルタ
AF3000Xマイクロエレッサー臭気除去フィルタ

商品一覧へ戻る