商品詳細
平行ハンド
平行ハンド
- 形番
- HAP
【軽量コンパクト】
ベアリングと特殊カムによる平行タイプで把持力は高効率。
強力な把持力を発揮しつつボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計。
【兼用調整不要】
爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)。
わずらわしい調整不要。
【容易な取付け】
取付け面が3方向あり、あらゆる方向からの取付が可能。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HAP-※ | 複動形 | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M3, M5, Rc1/8 | |
| HAP-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン) | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M3, M5, Rc1/8 | |
| HAP-※-C | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ) | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M3, M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示