商品詳細
平行ハンド
超小形クロスローラ平行ハンド
- 形番
- BSA2
【高精度・滑らか作動】
スライド部にクロスローラガイドを採用。
予圧をかけてガタの無い、高精度で滑らかな動きを実現。
【超小形】
全長50mm。幅25mm。薄さわずか10mm の超小形タイプ。
小物ワークの搬送・組み付けに最適。
【容易な取付】
側面取付(タップ・ 通し穴)、上面取付(タップ)が可能。
複数ワークを同時にクランプする複数個取付が可能。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| BSA2-※ | 複動形 | Φ6 | M3 | |
| BSA2-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン) | Φ6 | M3 | |
| BSA2-※-C | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ) | Φ6 | M3 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示