商品詳細
平行ハンド
リニアガイドハンド
- 形番
- LHA・LHAG
装置高速化に伴う高耐久性を追求したハンドです。
【動作ストローク】
LHA:4・5・9・11・15・20mm
LHAG:5・9・11・15・20mm
- 業種
- ハンドリング
【高剛性・高精度・長寿命】
一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、長寿命を実現。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。
形番 | 名称 | オプション | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
LHA-※ | 複動形 | - | Φ6, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
LHA-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン) | - | φ6, φ12, φ16, φ20, φ25, φ32 | M3, M5 | |
LHA-※-C | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ) | - | Φ6, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
LHAG-※ | 複動形 | ニトリルゴムカバー付き | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
LHAG-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン) | ニトリルゴムカバー付き | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
LHAG-※-C | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ) | ニトリルゴムカバー付き | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
LHAG-※-F | 複動形 | フッ素ゴムカバー付き | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
LHAG-※-T | 複動形 | シリコンゴムカバー付き | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- ハンドリング
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示