商品詳細
平行ハンド
クロスローラ平行ハンド
- 形番
- HKP
ベアリング機構で滑らかに作動します。
ベアリングは、クロスローラガイドで高精度を実現しています。
【動作ストローク】24・30・36・40・60mm
- 業種
【高精度、滑らか作動】
スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。
高精度で滑らかな動きを実現。
【コンパクト高剛性】
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐える剛性を実現。
【耐環境性向上】
スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性を向上。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。
形番 | 名称 | オプション | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HKP-※ | 複動形 | - | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80 | M5, Rc1/8, Rc1/4 | |
HKP-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン) | - | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 | |
HKP-※-C | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ) | - | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 | |
HKP-※-G | 複動形 | ニトリルゴムカバー付き | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ハンド・チャック
- 平行ハンド
- 特定用途
- 特定用途品は除く
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示