商品詳細
平行ハンド
超薄形平行ハンド
- 形番
- HLD
最薄・高剛性。パワフルな把持力を実現します。
【動作ストローク】12・16・20・30mm
- 業種
- ハンドリング
![](../../src/product_img/product_img_1465_MnTr_large.jpg)
【超薄形】
Wツインシリンダで超薄形を実現。
【高把持力】
4本シリンダで、高把持力を実現。
【耐荷重性】
摺動部にT溝ガイド採用で耐荷重を向上。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
HLD | 複動形 | Φ8×4, Φ12×4, Φ16×4, Φ20×4 | M3, M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示