商品詳細
平行ハンド
横形平行ハンド
- 形番
- HCP
【兼用調整が不要】
爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)。
わずらわしい調整不要。
【簡単取付】
取付け面が3方向で、あらゆる方向からの取付けが可能。
【薄形、軽量コンパクト】
ボディはあつかいやすい薄形。
軽量、コンパクト。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
| 形番 | 名称 | バリエーション2 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HCP | 複動形 | - | Φ12,Φ20,Φ32 | M5,RC1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ハンド・チャック
- 平行ハンド
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示