商品詳細

平行ハンド

小形カニ形平行ハンド

形番
HMF

全高が低く兼用範囲の広いカニ形平行ハンドです。
新たに耐切削油仕様のバリエーションに加えました。
切削油などが掛かる環境下においても、耐久性がアップします。

【動作ストローク】    
HMF
標準:30・40・50・70・100mm
ロングストローク:60・80・100・120・160・200mm
HMF-G
標準:30・40・50mm
ロングストローク1:60・80・100・120mm

業種
  • ハンドリング
  • 商品特徴
  • バリエーション
形番 名称 ストロークチューブ内径接続口径 備考
HMF複動形20~100mmΦ12×2, Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8
HMF-※-L1複動形60~160mmΦ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8
HMF-※-L2複動形80~200mmΦ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8
HMF-G複動・耐切削油仕様30~50mmφ16×2,φ20×2,φ25×2M5
HMF-G-※-L1複動・耐切削油仕様60~100mmφ16×2,φ20×2,φ25×2M5
HMF-G-※-L2複動・耐切削油仕様80~120mmφ16×2,φ20×2,φ25×2M5

商品一覧へ戻る



検索条件設定

形番

商品カテゴリ

キャンセル