商品詳細
幅広平行ハンド
小形幅広平行ハンド
- 形番
- HMF
全高が低く兼用範囲の広い幅広平行ハンドです。
新たに耐切削油仕様のバリエーションに加えました。
切削油などが掛かる環境下においても、耐久性がアップします。
【動作ストローク】
HMF
標準:30・40・50・70・100mm
ロングストローク:60・80・100・120・160・200mm
HMF-G
標準:30・40・50mm
ロングストローク1:60・80・100・120mm
- 業種
- ハンドリング

【小形・軽量・コンパクト】
全高が低く、限られた空間を有効利用。
ボディはシンプルなコンパクト設計で実現。
【パワフルな把持力】
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現。
【ロングストローク】
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
【耐切削油仕様】
スクレーパ内蔵タイプをバリエーションに追加。
耐油性能をアップした耐切削油用シリンダスイッチ搭載可能。
| 形番 | 名称 | ストローク | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HMF | 複動形 | 20~100mm | Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2 | M5, Rc1/8 | |
| HMF-※-L1 | 複動形 | 60~160mm | Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2 | M5, Rc1/8 | |
| HMF-※-L2 | 複動形 | 80~200mm | Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2 | M5, Rc1/8 | |
| HMF-G | 複動・耐切削油仕様 | 30~50mm | φ16×2,φ20×2,φ25×2 | M5 | |
| HMF-G-※-L1 | 複動・耐切削油仕様 | 60~100mm | φ16×2,φ20×2,φ25×2 | M5 | |
| HMF-G-※-L2 | 複動・耐切削油仕様 | 80~120mm | φ16×2,φ20×2,φ25×2 | M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示