商品詳細
幅広平行ハンド
LMガイド付大形幅広平行ハンド
- 形番
- HMFB
全高が低く兼用範囲の広いLMガイド付幅広平行ハンドです。
【動作ストローク】
ロングストローク1:100・120・160mm
ロングストローク2:120・160・200mm
- 業種

【小形・軽量・コンパクト】
全高が低く、限られた空間を有効利用。
ボディはシンプルなコンパクト設計で実現。
【パワフル把持力】
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現。
【ロングストローク】
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
| 形番 | 名称 | サイズ | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HMFB-※-L1 | 複動形 | ロングストローク1 | Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2 | M5, Rc1/8 | |
| HMFB-※-L2 | 複動形 | ロングストローク2 | Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2 | M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示