商品詳細

平行ハンド

LMガイド付大形カニ形平行ハンド

形番
HMFB

全高が低く兼用範囲の広いLMガイド付カニ形平行ハンドです。
【動作ストローク】
ロングストローク1:100・120・160mm
ロングストローク2:120・160・200mm

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【小形・軽量・コンパクト】
全高が低く、限られた空間を有効利用。
ボディはシンプルなコンパクト設計で実現。

【パワフル把持力】
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現。

【ロングストローク】
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要。

【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。

形番 名称 サイズチューブ内径接続口径 備考
HMFB-※-L1複動形ロングストローク1Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8
HMFB-※-L2複動形ロングストローク2Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8

商品一覧へ戻る