商品詳細
幅広平行ハンド
幅広平行ハンド
- 形番
- HFP
【小形・大出力】
ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上。
【取付】
取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能。
【兼用調整が不要】
爪の動作ストロークが長く、平行クランプ(求心動作)。
わずらわしい調整が不要。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HFP | 複動形 | Φ16×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2 | M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示