商品詳細
平行ハンド
薄形ロングストローク平行ハンド
- 形番
- HLC
リニアガイドの薄形ロングストロークを実現し、リニアガイド採用により、耐久性を向上しました。
仕様に合わせた豊富なバリエーションをご用意しています。
【動作ストローク】
標準:20・30・40・50・60・70mm
ロングストローク1:60・80・100・120・140mm
- 業種

【薄形、大きな開閉ストローク】
薄形・高トルクのダブルピストン方式を採用し実現。
【高剛性】
リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性を実現。
【豊富なバリエーション】
全6サイズ、11種ストロークをご用意。
用途に合わせた選択が可能。
【取り付け】
正面貫通穴で取付を用意。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
形番 | 名称 | バリエーション2 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HLC | 複動形 | - | Φ8×2,Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2,Φ25×2,Φ30×2 | M3,M5 | |
HLC-※-L1 | 複動形 | ロングストローク1 | Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2,Φ25×2,Φ30×2 | M3,M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示