商品詳細
平行ハンド
ロングストローク平行ハンド
- 形番
- HGP
ストローク重視、軽量コンパクトの実用派のハンドです。
超ロングストロークと軽量コンパクトを実現しました。
【動作ストローク】56mm
- 業種
【超ロングストロークハンド】
カム比率のアップにより超ロングストロークを実現。
【軽量コンパクト】
ボディは軽量コンパクト。
扱いやすい薄形タイプ。
【簡単取付】
取付け面が3方向あり、あらゆる方向からの取付が可能。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
HGP | 複動形 | Φ25 | M5 | |
HGP-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン) | Φ25 | M5 | |
HGP-※-C | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ) | Φ25 | M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示