商品詳細
平行ハンド
センタリングハンド
- 形番
- BHE
【高精度】
センタリング精度±0.05mm を実現。
【高剛性・高耐久性】
高硬度ステンレスの採用により、高剛性・高耐久性を実現。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
| 形番 | 名称 | オプション | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| BHE-※ | 複動形 | - | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
| BHE-※-D | 複動形 | 開き量調整機構付 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
| BHE-※-E | 複動形 | 閉じ量調整機構付 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 | |
| BHE-※-DE | 複動形 | 開閉量調整機構付 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | M3, M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示