商品詳細
平行ハンド
メカニカルハンド
- 形番
- BHA-FC
スプリング力により外径を把持するメカニカルハンド。
エア配管が使えないロータリーテーブルやシャトルムーバ用ハンドに最適。
パッキンを使わないため耐熱用ハンドにも最適です。
開き側は外力による駆動、カム駆動等の高速タクトに対応します。
【動作ストローク】5・9・11・15・20mm
- 業種
- 搬送
【インデックステーブル等に最適】
エア配管が使えないロータリーテーブルやシャトルムーバ用ハンドに最適。
【耐熱用ハンドに】
スプリング力により外径を把持、パッキンを使わないため耐熱用ハンドに最適。
【高タクト対応】
開き側は外力による駆動、カム駆動等の高速タクトに対応。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
---|---|---|---|
BHA-FC | メカニカルハンド | Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ハンド・チャック
- 平行ハンド
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示