商品詳細
支点ハンド
トグルハンド
- 形番
- HJL
【把持力】
トグル機構により小形で強い把持力。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
【高耐久性・高剛性】
ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HJL | 複動形 | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示
Japan
商品詳細
支点ハンド
【把持力】
トグル機構により小形で強い把持力。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
【高耐久性・高剛性】
ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HJL | 複動形 | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 |