商品詳細
支点ハンド
高把持形広角ハンド
- 形番
- HJD
広角180°開閉が可能な高把持力ハンドです。
【開閉角度】-4°~184°
- 業種
【広角開閉】
広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。
【高耐久性・高剛性】
ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。
【把持力】
トグル機構により小形で強い把持力。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
HJD | 複動形 | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示