商品詳細
特殊シリンダ
エアベアリングアクチュエータ
- 形番
- LBC
非接触エアベアリング機構を採用した摺動抵抗ゼロの空気静圧式ソフトアクチュエータです。電空レギュレータ(EV)との組合せにより繊細で精密な荷重コントロールを実現します。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 実装
![](../../src/product_img/product_img_356_L1S2_large.jpg)
【摺動抵抗ゼロ】
完全非接触で摺動抵抗がゼロのため、高応答で供給圧にリニアに比例した推力制御が可能。
![](../../src/features_img/features_img_2245_46Iu_fg.jpg)
【クリーン】
完全非接触で作動するため発塵なし。
形番 | 名称 | 推力(N) | 備考 |
---|---|---|---|
LBC-01 | 単動・押出し形 | 1 | |
LBC-05 | 単動・押出し形 | 5 | |
LBC-30 | 単動・押出し形 | 10 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示