商品詳細

支点ハンド

薄形広角ハンド

形番
HMD

広角180°開閉が可能な薄形ハンドです。
薄形省スペースでフレキシブルなライン構成を可能にします。

Φ12、Φ20新しく登場しました。

【チューブ内径】Φ12~Φ25
【開閉角度】 -4°~184°
【把持力】16~120N

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【広角開閉】
広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、
位置決めも簡単。

【把持力】
トグル機構による強い把持力。

【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。

形番 名称 チューブ内径接続口径 備考
HMD複動形Φ12~Φ25M3, M5

商品一覧へ戻る