商品詳細
支点ハンド
薄形広角ハンド
- 形番
- HMD
広角180°開閉が可能な薄形ハンドです。
薄形省スペースでフレキシブルなライン構成を可能にします。
Φ12、Φ20新しく登場しました。
【チューブ内径】Φ12~Φ25
【開閉角度】 -4°~184°
【把持力】16~120N
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

【広角開閉】
広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、
位置決めも簡単。
【把持力】
トグル機構による強い把持力。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HMD | 複動形 | Φ12~Φ25 | M3, M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ハンド・チャック
- 支点ハンド
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示