商品詳細
支点ハンド
支点ハンド
- 形番
- HBL
【軽量、コンパクト】
軽量、コンパクトでありながら強力な把持力。
【簡単取付】
取付け面が3方向で、あらゆる方向からの取付が可能。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HBL-※ | 複動形 | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M5, Rc1/8 | |
| HBL-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン) | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M5, Rc1/8 | |
| HBL-※-C | 単動形(常時開:ノーマルクローズ) | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示