商品詳細

チャック

薄形チャック

形番
CKS

薄形ロングストロークのCKSシリーズに中空穴タイプを追加。
中空穴を使ってプッシャーやエアーブロー、センサー等取付可能でさらに使いやすくなりました。

【動作ストローク】
標準:10~32mm
中空タイプ:16~50mm

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【薄さ】
内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。
装置内の限られたスペースへの取付が可能。

【こじれのないシンプル構造】
従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も低減。

【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。

【中空穴タイプ追加】
中空へプッシャ、エアーブロー、センサ等取付可能。

形番 名称 チューブ内径(開)チューブ内径(閉)ストローク 備考
CKS標準Φ6×3, Φ10×3, Φ12×3, Φ16×3, Φ20×3, Φ25×3Φ8×3, Φ12×3, Φ16×3, Φ20×3, Φ25×3, Φ32×310~32mm
CKS-F中空タイプφ12×3, φ16×3, φ20×3, φ25×3, φ40×3φ16×3, φ20×3 , φ25×3, φ32×3, φ50×316~50mm

商品一覧へ戻る