商品詳細
チャック
薄形チャック
- 形番
- CKS
薄形ロングストロークのCKSシリーズに中空穴タイプを追加。
中空穴を使ってプッシャーやエアーブロー、センサー等取付可能でさらに使いやすくなりました。
【動作ストローク】
標準:10~32mm
中空タイプ:16~50mm
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

【薄さ】
内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。
装置内の限られたスペースへの取付が可能。
【こじれのないシンプル構造】
従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も低減。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
【中空穴タイプ追加】
中空へプッシャ、エアーブロー、センサ等取付可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径(開) | チューブ内径(閉) | ストローク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CKS | 標準 | Φ6×3, Φ10×3, Φ12×3, Φ16×3, Φ20×3, Φ25×3 | Φ8×3, Φ12×3, Φ16×3, Φ20×3, Φ25×3, Φ32×3 | 10~32mm | |
| CKS-F | 中空タイプ | φ12×3, φ16×3, φ20×3, φ25×3, φ40×3 | φ16×3, φ20×3 , φ25×3, φ32×3, φ50×3 | 16~50mm |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示