商品詳細
チャック
二方向パワフルチャック
- 形番
- CKLB2
【高把持力・高精度】
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。
【高剛性】
ガイドが長くなり、剛性UP。
【開閉確認センサ】
2 ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。センサ取付溝は2 方向(4本)。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CKLB2 | 複動形 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | M5, Rc1/8 | |
| CKLB2-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | M5, Rc1/8 | |
| CKLB2-※-C | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示