商品詳細
チャック
パワフルチャック
- 形番
- CKL2
NEW
3方爪チャックのベーシックモデルです。薄形、軽量コンパクト、
高把持力を実現しました。
・Φ16の小形モデルを新発売。
・ロングストロークタイプを新発売。
【チューブ内径】Φ16~Φ100
【動作ストローク】標準:5~23mm
ロングストローク:30~40mm
【把持力】17~780N
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
![](../../src/product_img/product_img_2338_UZJC_large.jpg)
【高把持力・高精度】
ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。
【高剛性】
ガイドが長くなり、剛性UP。
【開閉確認センサ】
2 ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。センサ取付溝は2 方向(4本)。
【φ16サイズ追加】
φ16サイズを追加し、小物のチャックに対応。
【ロングストロークタイプを4サイズに適用】
従来の約2倍のロングストロークタイプを追加し、大形ワークのチャックに対応。
形番 | 名称 | チューブ内径 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|
CKL2 | 複動形 | φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5~23mm | |
CKL2-※-L1 | 複動・ロングストローク | φ50, φ63, φ80, φ100 | 30~40mm | |
CKL2-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 5~23mm | |
CKL2-※-C | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ) | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 5~23mm | |
CKL2-※-HC | 落下防止形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80 | 8~20mm |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示