商品詳細

チャック

超ロングストロークチャック

形番
CKJ

薄形ボディのロングストロークのチャックです。
【動作ストローク】
標準:80・130mm
ショートストローク:40・65mm

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【薄形ボディ】
全高が低く、大把持力。

【ロングストローク】
径の大きなワークに対応。

【中空仕様】
本体部に中空部を用意。
ハネ出し、ワーク確認などの各種センサが取付可能。

【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。

形番 名称 動作ストロークチューブ内径接続口径 備考
CKJ標準80, 130Φ12×2, Φ32×2, Φ50×2M5, Rc1/8
CKJ-※-S1ショートストローク40, 65Φ12×2, Φ32×2, Φ50×2M5, Rc1/8

商品一覧へ戻る