商品詳細
チャック
超ロングストロークチャック
- 形番
- CKJ
薄形ボディのロングストロークのチャックです。
【動作ストローク】
標準:80・130mm
ショートストローク:40・65mm
- 業種
【薄形ボディ】
全高が低く、大把持力。
【ロングストローク】
径の大きなワークに対応。
【中空仕様】
本体部に中空部を用意。
ハネ出し、ワーク確認などの各種センサが取付可能。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。
形番 | 名称 | 動作ストローク | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CKJ | 標準 | 80, 130 | Φ12×2, Φ32×2, Φ50×2 | M5, Rc1/8 | |
CKJ-※-S1 | ショートストローク | 40, 65 | Φ12×2, Φ32×2, Φ50×2 | M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示