商品詳細
特殊シリンダ
ショービックシリンダ
- 形番
- SHC
2026/10/31販売終了
【販売終了】
ストローク終端部のみフルパワーを出力し、途中ストロークのエア消費を抑制する省エネタイプのエアシリンダです。カシメ、圧入工程などでランニングコスト、スペースを削減に貢献します。
- 業種
- 圧入・プレス

【エア消費量抑制】
ストローク終端部のみ最大推力で、ストローク途中は低推力で作動し、エア消費量の大幅削減が可能。
【省スペース】
同等の推力のシリンダに比べてシリンダ径のサイズダウンが可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|
| SHC | 2倍力形 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 2026/10/31 販売終了 |
| SHC-K | 4倍力形 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | 2026/10/31 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- S
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示