商品詳細

特殊シリンダ

ショービックシリンダ

形番
SHC

2026/10/31販売終了

【販売終了】

ストローク終端部のみフルパワーを出力し、途中ストロークのエア消費を抑制する省エネタイプのエアシリンダです。カシメ、圧入工程などでランニングコスト、スペースを削減に貢献します。

業種
  • 圧入・プレス
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【エア消費量抑制】
ストローク終端部のみ最大推力で、ストローク途中は低推力で作動し、エア消費量の大幅削減が可能。

【省スペース】
同等の推力のシリンダに比べてシリンダ径のサイズダウンが可能。

形番 名称 チューブ内径(mm) 備考
SHC2倍力形Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ1002026/10/31
販売終了
SHC-K4倍力形Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ1002026/10/31
販売終了

商品一覧へ戻る