商品詳細
チャック
中空チャック
- 形番
- CKF
【中空穴装備】
中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能。
【中空部固定式】
爪の動作に影響されない固定式。
【兼用調整不要】
爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 中空穴径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CKF | 複動形 | Φ30, Φ40, Φ50, Φ80 | Φ5.5, Φ8.4, Φ10.4, Φ12, Φ16 | M5 | |
| CKF-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン) | Φ30, Φ40, Φ50, Φ80 | Φ5.5, Φ8.4, Φ10.4, Φ12, Φ16 | M5 | |
| CKF-※-C | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ) | Φ30, Φ40, Φ50, Φ80 | Φ5.5, Φ8.4, Φ10.4, Φ12, Φ16 | M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ハンド・チャック
- チャック
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示