商品詳細
チャック
三方爪ロングストロークチャック
- 形番
- CK
【兼用調整が不要】
爪の動作ストロークが長く、調整が不要。
【強力・コンパクト】
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CK | 複動形 | Φ25, Φ44 | M5, Rc1/8 | |
| CK-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン) | Φ25, Φ44 | M5, Rc1/8 | |
| CK-※-C | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ) | Φ25, Φ44 | M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示