商品詳細
ツールチェンジャー
オートハンドチェンジャ
- 形番
- CHC
多種ワークのFA化に対応するハンドチェンジャです。複数のハンドやツールの自動交換が可能になります。落下防止機構を標準装備し、電極などのオプションを豊富に用意しています。
- 業種
- ハンドリング
- 搬送

【安全に考慮】
駆動源が止まっても内蔵スプリングで保持を可能とする落下防止機構を標準装備。
【オプション】
電極(電気信号ピン15本)の信号線用電極ユニットのオプションを用意。
形番 | 名称 | サイズ | ツール用ポート | 空気インターフェース | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CHC | 標準 | 1, 5, 10, 20 | M3, M5 | 6本 | |
CHC-※-D1 | 電極付(15ピン) | 1, 5, 10, 20 | M3, M5 | 6本 | |
CHC-※-D3 | 電極付+Dサブコネクタ(ソケット) | 5, 10, 20 | M3, M5 | 6本 | |
CHC-※-B | チェック弁 | 5, 10, 20 | M3, M5 | 6本 |
- 検索条件
- 形番
- C
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示