商品詳細
チャック
三方爪ベアリングチャック
- 形番
- CKG
【高精度・滑らか動作】
スライド部にクロスローラガイド採用で高精度、滑らか作動を実現。
【耐環境性向上】
ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上。
【開閉確認スイッチ】
2 ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
| 形番 | 名称 | オプション | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CKG | 複動形 | - | Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | M5 | |
| CKG-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン) | - | Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | M5 | |
| CKG-※-C | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ) | - | Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | M5 | |
| CKG-※-G | 複動形 | ニトリルゴムカバー付き | Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ハンド・チャック
- チャック
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示