商品詳細
電空レギュレータ
デジタル電空レギュレータ
- 形番
- EVD
NEW
圧力表示やエラー表示機能・ダイレクトメモリ機能など使い易い機能が充実した、小形・高機能な電空レギュレータです。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 特殊用途・搬送
![](../../src/product_img/product_img_899_ya34_large.jpg)
【IO-Link対応】
IO-Link通信によってデータ収集に加えて上位からの遠隔操作が可能。
![](../../src/features_img/features_img_9305_mYna_fg.jpg)
【予知保全】
動作状態をモニタ可能。
【デジタル表示器付】
制御状態が一目でわかるデジタル表示器搭載。
![](../../src/features_img/features_img_15161_lixb_fg.jpg)
【モジュール接続】
フィルタ・レギュレータとモジュール接続可能。
![](../../src/features_img/features_img_1617_s3vH_fg.jpg)
【高精度・高応答】
リニアリティ:±0.3%F.S.
ヒステリシス:0.5%F.S.
応答性:0.2sec
【プリセット入力機能】
本体に8chまでの圧力を記憶させ、外部信号で切換可能。
【ダイレクトメモリ機能】
外部からの入力信号不要。
製品の操作キーで2次側圧力を自由に調整可能。
形番 | 名称 | 最大流量(L/min) | 圧力レンジ(kPa) | 備考 |
---|---|---|---|---|
EVD-1000 | 電空レギュレータ | 60~400 | 0~900 | |
EVD-3000 | 電空レギュレータ | 700~1500 | 0~900 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示